Menu Ricerca

Blocco segnale IP50 44.0 mm

Green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Codice articolo:

1339819

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 79 15,3515 €
80 + 13,8177 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

307,03 €

20 x 15,3515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Blocco segnale
Tipo di disposizione del circuito 100-230 VCA
Profondità 10.0 mm
Larghezza 40.0 mm
Altezza 44.0 mm
Versione 2
Codice doganale 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci