Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 77,73 € |
10 - 19 | 69,957 € |
20 - 49 | 66,0705 € |
50 - 99 | 62,184 € |
100 + | 58,2975 € |
Tipo | T-Handle Grip |
---|---|
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Per spessore singolo pannello | 6-14 |
Forza di serraggio N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Resistenza al taglio | 3200.0 |
Resistenza alla trazione N | 2600.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare