Menü Keresés

Fehér Dubl Kote tekercsek gumiragasztóval

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes szélesség Megveszem
20.213,6435 Ft - 20.213,6435 Ft Gyártás alatt
320.0 m
Fehér
12.7 mm
9.973,485 Ft - 11.407,823 Ft Gyártás alatt
65.8 m
Fekete
25.4 mm
39.465,5762 Ft - 39.465,5762 Ft Gyártás alatt
320.0 m
Fehér
25.4 mm
18.028,929 Ft - 18.028,929 Ft Gyártás alatt
274.3 m
Fehér
9.5 mm
29.716,5277 Ft - 29.716,5277 Ft Gyártás alatt
320.0 m
Fehér
19.1 mm
Habszalag tekercs 0.8 mm 12.7 mm 320.0 m Fehér

10383704

Ártartomány
20.213 Ft - 20.213 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes hossz
    320.0 m
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Habszalag tekercs 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Fekete

10635896

Ártartomány
11.407 Ft - 9.973 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    1.6 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Teljes hossz
    65.8 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Habszalag tekercs 0.8 mm 25.4 mm 320.0 m Fehér

10384817

Ártartomány
39.465 Ft - 39.465 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Teljes hossz
    320.0 m
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Habszalag tekercs 0.8 mm 9.5 mm 274.3 m Fehér

10383667

Ártartomány
18.028 Ft - 18.028 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
  • Teljes szélesség
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    274.3 m
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Habszalag tekercs 0.8 mm 19.1 mm 320.0 m Fehér

10384800

Ártartomány
29.716 Ft - 29.716 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
  • Teljes szélesség
    19.1 mm
  • Teljes hossz
    320.0 m
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099