Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Permanent Bande de champ adhésive

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - EPDM

En stock En cours de production

Les bandes adhésives contre les intempéries en EPDM sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur.

Caractéristiques :

  • Adhésif permanent à base acrylique sensible à la pression.
  • ASTM D1667
  • Densité (kg/ft3) : 7
  • Déviation de compression : 2 psi
  • Compression d'installation : (50 %) 8 max
  • Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F
  • FMVSS 302.

Applications:
  • Chauffage, ventilation & climatisation
  • Électroménager
  • Construction
  • Assemblage général.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

En stock En cours de production

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints et bandes adhésives contre les intempéries en néoprène/nitrile/PVC - Uréthane (Poron)

En stock En cours de production

Les bandes contre les intempéries en uréthane haute densité (Poron) sont en une mousse à structure ouverte qui présente des propriétés de structure fermée quand elle est compressée. Elles présentent des caractéristiques telles qu'une compression d'installation très basse, une bonne absorption des chocs et un faible échappement de gaz. Adhésif : Adhésif permanent à base caoutchouc ou acrylique sensible à la pression. Notre système adhésif à base de caoutchouc inclut un support à film pour des propriétés de résistance à l'étirement. Méthode de test : ASTM D3574 Densité (lb/ft3) : 15 Déviation de compression : 4 à 8 psi Compression d'installation : (50 %) 10 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : -20 à 150 F ; Base acrylique : -20 à 190 F Inflammabilité : FMVSS 302 ; UL94 HBF : 3/16 Armoires électriques. Portes et panneaux d'accès. Étanchéité de persienne et d'évent. Éclairage. Boîtiers CVC. Électronique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)