Menu Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - EPDM

En cours de production

Les bandes adhésives contre les intempéries en EPDM sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur.

Caractéristiques :

  • Adhésif permanent à base acrylique sensible à la pression.
  • ASTM D1667
  • Densité (kg/ft3) : 7
  • Déviation de compression : 2 psi
  • Compression d'installation : (50 %) 8 max
  • Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F
  • FMVSS 302.

Applications:
  • Chauffage, ventilation & climatisation
  • Électroménager
  • Construction
  • Assemblage général.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Hauteur Longueur de rouleau Ajouter au panier
0,41 € - 0,43 € En cours de production
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
0,50 € - 0,53 € En cours de production
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
1,50 € - 2,39 € En cours de production
20 mm
10.0 mm
5.0 m
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20122089

Gamme de prix
0,43 € - 0,41 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Hauteur
    2.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Largeur de base
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Compression
    25-50%
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20062941

Gamme de prix
0,53 € - 0,50 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Hauteur
    2.0 mm
  • Largeur
    25.0 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Compression
    25 - 50%
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20122072

Gamme de prix
2,39 € - 1,50 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Compression
    25-50%