Menu Rechercher

Sauterelle et contre-crochet haut de gamme

En stock

Des sauterelles haut de gamme sont proposées avec un montage en surface à profil bas légèrement incurvé, qui se veut à la fois ergonomique et résistant aux ouvertures accidentelles sous l'effet des contraintes ou des vibrations. Le corps haute résistance contient tout le matériel, pour une résistance aux effractions accrue. L'action simple par levier fournit une accroche sécurisée avec accès facile et rapide. La construction rivetée améliore la robustesse et la durabilité. Cette grenouillère, qui présente une charge maximale de 1200 N, est ainsi idéale pour les applications en intérieur comme en extérieur. Elle est disponible en deux types, à clé et sans clé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
15,387 € - 30,484 € En cours de production
64.5 mm
Noir
26.5 mm
17.0 mm
17,944 € - 35,535 € 7 En stock
64.5 mm
Chromé
26.5 mm
17.0 mm
19,581 € - 38,809 € En cours de production
64.5 mm
Noir
26.5 mm
17.0 mm
Sauterelle 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zamac

10281031

Gamme de prix
30,484 € - 15,387 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Longueur totale
    64.5 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
Sauterelle 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zamac

10281055

Gamme de prix
35,535 € - 17,944 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Longueur totale
    64.5 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
Sauterelle 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zamac

10281024

Gamme de prix
38,809 € - 19,581 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Longueur totale
    64.5 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm