Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Orientation | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,30 € - 193,30 € | 83 En stock |
supérieur
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
122,20 € - 122,20 € | 12 En stock |
Haut
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
10268025 | 211,98 € - 211,98 € | 14 En stock |
supérieur
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
149,65 € - 149,65 € | En cours de production |
Haut
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
243,17 € - 243,17 € | En cours de production |
supérieur
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
10268056 | 129,71 € - 129,71 € | 6 En stock |
Haut
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
159,59 € - 159,59 € | En cours de production |
Haut
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
10273432 | 254,39 € - 254,39 € | 24 En stock |
supérieur
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||||||
10268070 | 175,81 € - 175,81 € | 9 En stock |
Haut
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||||||
311,74 € - 311,74 € | 21 En stock |
Haut
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
10268049 | 124,69 € - 124,69 € | En cours de production |
supérieur
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
216,99 € - 216,99 € | 3 En stock |
supérieur
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
341,64 € - 341,64 € | 1 En stock |
supérieur
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
236,93 € - 236,93 € | 93 En stock |
supérieur
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
199,52 € - 199,52 € | 71 En stock |
Haut
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
211,98 € - 211,98 € | 47 En stock |
supérieur
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
241,92 € - 241,92 € | 623 En stock |
supérieur
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
10237373 | 202,02 € - 202,02 € | 32 En stock |
Haut
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
330,48 € - 330,48 € | En cours de production |
supérieur
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
130,94 € - 130,94 € | 103 En stock |
supérieur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer