Menu Rechercher

Crochet et arrêts de porte

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du trou de montage Longueur de plaque à crochet Ajouter au panier
0,4964 € - 1,0978 € 3577 En stock
3.1 mm
26.0 mm
0,381 € - 0,8388 € 3974 En stock
9.0 mm
6.0 mm
Arrêt de porte mâle 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Gamme de prix
1,0978 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
3577 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de plaque à crochet
    26.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.1 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Arrêt de porte femelle 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Gamme de prix
0,8388 € - 0,381 €

Niveaux de stock
3974 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de la plaque
    1.2 mm
  • Longueur de plaque à crochet
    6.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    9.0 mm
  • Longueur de crochet
    8.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide