Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis Tête bombée Vis d'étanchéité

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock En cours de production

Les vis d'étanchéité sont un type de fixation conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Cette gamme de vis d'étanchéité se caractérise par une tête bombée avec un entraînement hexagonal et un joint torique incorporé, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d'étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Résistance à la traction : 550 N/mm² ou 480 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)