Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Filetés Capes et bouchons filetés

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

En stock En cours de production

Les bouchons Slottex sont des bouchons de protection à visser pouvant être appliqués ou retirés avec un tournevis ou une clé. Ils peuvent être serrés à l'aide d'un outillage électrique ou à la main. La gamme couvre une large gamme de dimensions adéquates pour filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

En stock En cours de production

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à large collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)