Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Hydraulique Cape extrémité

 (11 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - filetage métrique sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à montage rapide sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée permettant une bonne prise en main de la tête ; le filetage court permet une fixation rapide sur la pièce. Convient à des tailles de filetage métrique, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à clipser

En stock En cours de production

En un seul tour, les bouchons encliquetables assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection non-filetée

En stock En cours de production

Nos capes de protection non filetées sont disponibles dans un large choix de tailles et sont fabriquées en PE basse densité bleu. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité arrondies - standard

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage métrique

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à collerette

En stock En cours de production

Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection. Nous proposons une sélection de matières notamment le PEBD, le TPR, le PVC et le silicone. Notre gamme offre également différentes options de couleurs (naturel, rouge et noir) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette déchirable

En stock En cours de production

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)