Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 4,2867 € |
25 - 124 | 3,0619 € |
125 + | 2,7557 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur panneau max. | 20.0 mm |
---|---|
Épaisseur panneau max. | 0.787 in |
Profondeur de barillet | 20.0 mm |
Profondeur de barillet | 0.787 in |
Diamètre du trou de vis | 3.5 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.138 in |
Diamètre traversant | 19.5 mm |
Diamètre traversant | 0.768 in |
Longueur de came | 8.0 mm |
Longueur de came | 0.315 in |
Matière complète | Acier |
Terminer | Chromé |
Couleur | Chromé |
Mécanisme de verrouillage | Glissière |
Clés | Clés différentes |
Application(s) | Meuble en bois |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer