Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2376 € |
5000 - 9999 | 0,2183 € |
10000 + | 0,2086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation sans verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à filetage mâle |
Compatible Thread Sizes (All) | #4,M3 |
Distance à plat | 4.7 mm |
Distance à plat | 0.185 in |
Diamètre trou A | 3.2 mm |
Diamètre trou A | 0.126 in |
Longueur entretoise | 14.3 mm |
Longueur entretoise | 0.563 in |
Longueur filetage | 4.6 mm |
Longueur filetage | 0.181 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 3.8 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.15 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer