Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 4999 | 0,3979 € |
5000 + | 0,3675 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type adhésif | Acrylique |
---|---|
Matière de la base | Adhésif base acrylique |
Couleur | Noir |
Matière complète | Polychlorure de vinyle |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 38.1 mm |
Longueur de la base | 1.5 in |
Hauteur interne | 2.4 mm |
Hauteur interne | 0.094 in |
Largeur intérieure | 12.7 mm |
Largeur intérieure | 0.5 in |
Hauteur totale | 4.1 mm |
Hauteur totale | 0.161 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer