Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1716 € |
5000 + | 0,1545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | Vis |
---|---|
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | 6. M4 |
Longueur de la base | 19.1 mm |
Longueur de la base | 0.752 in |
Largeur de base | 8.4 mm |
Largeur de base | 0.331 in |
Diamètre de câble compatible | 3.2 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.126 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer