Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1358 € |
5000 - 9999 | 0,1222 € |
10000 + | 0,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | Vis |
---|---|
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Couleur | Noir |
Tailles de vis compatible (toutes) | #6. M4 |
Longueur de la base | 21.0 mm |
Longueur de la base | 0.827 in |
Largeur de base | 10.0 mm |
Largeur de base | 0.394 in |
Diamètre de câble compatible | 6.4 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer