Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,3302 € |
500 - 999 | 0,3081 € |
1000 + | 0,2376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Gris |
---|---|
Mode de montage | À encliqueter |
Longueur de la base | 18.0 mm |
Longueur de la base | 0.709 in |
Largeur de base | 14.8 mm |
Largeur de base | 0.583 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 12.0 - 14.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.472 - 0.551 in |
Hauteur totale | 23.6 mm |
Hauteur totale | 0.929 in |
Largeur totale | 14.8 mm |
Largeur totale | 0.583 in |
Matière complète | Polyamide |
Code produit | 3926909790 |
Standard | RoHS |
Standard | UL |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer