Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 3,3273 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Gris |
Matière | PA |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 30 mm |
Longueur de la base | 1.181 in |
Largeur de base | 25.0 mm |
Largeur de base | 0.984 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 12.0 - 14.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.472 - 0.551 in |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.8 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.031 - 0.063 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer