Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 4999 | 0,3598 € |
5000 - 9999 | 0,3359 € |
10000 + | 0,3163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Ajustable |
---|---|
Matière de la base | Nylon 6/6 |
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | Non monté |
Longueur de la base | 50.8 mm |
Longueur de la base | 2 in |
Largeur de base | 25.4 mm |
Largeur de base | 1 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 22.2 - 25.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.874 - 1 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 25.4 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 1 in |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 22.2 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.874 in |
Hauteur totale | 44.5 mm |
Hauteur totale | 1.752 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer