Menu  Rechercher

Sauterelle à bobinage de fil avec contre-crochet

En stock

Les sauterelles à bobinage de fil ou grenouillères sont utilisées dans un large éventail d'applications. Elles conviennent à un usage plus intensif que les grenouillères à bascule. La gamme est proposée dans un large éventail de positions de fixation, de matières, de tailles et de verrouillage pour une sécurité accrue.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Matière Terminer Largeur totale Type Ajouter au panier
2,6115 € - 5,4842 € 689 En stock
Acier
Zinc Plated
24.0 mm
Loquet et contre-plaque
2,1693 € - 4,9329 € 1 En stock
Acier
Zinc Plated
36.0 mm
Loquet et contre-plaque
5,914 € - 13,2028 € 107 En stock
Acier inoxydable
Sans finition
36.4 mm
Loquet et contre-plaque
6,3976 € - 13,435 € 241 En stock
Acier
Zinc Plated
44.0 mm
Loquet et contre-plaque
9,8382 € - 20,6603 € 380 En stock
Acier inoxydable
Sans finition
33.0 mm
Loquet et contre-plaque
4,4216 € - 9,2855 € 726 En stock
Acier
Zinc Plated
37.0 mm
Loquet et contre-plaque
8,9262 € - 18,7451 € 242 En stock
Acier inoxydable
24.0 mm
Loquet et contre-plaque
4,0486 € - 8,502 € 900 En stock
Acier
Zinc Plated
33.0 mm
Loquet et contre-plaque
46,0572 € - 96,7202 € En cours de production
Acier
Zinc Plated
26.0 mm
Loquet bascule
2,1525 € - 4,5202 € 22 En stock
Acier
Zinc Plated
15.5 mm
Loquet bascule
8,111 € - 18,9483 € 1400 En stock
Acier inoxydable
Sans finition
27.0 mm
Drawer Latch
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acier

497997

Gamme de prix
5,4842 € - 2,6115 €

Niveaux de stock
689 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    20.0 mm
Sauterelle 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Acier

498010

Gamme de prix
4,9329 € - 2,1693 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    14.0 mm
Sauterelle 36.4 mm 11.0 mm Acier inoxydable

497932

Gamme de prix
13,2028 € - 5,914 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Diamètre du trou de montage
    4.1 mm
  • Hauteur totale
    11.0 mm
Sauterelle 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acier

498008

Gamme de prix
13,435 € - 6,3976 €

Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    59.0 mm
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acier inoxydable

497814

Gamme de prix
20,6603 € - 9,8382 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    20.0 mm
Sauterelle 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acier

498006

Gamme de prix
9,2855 € - 4,4216 €

Niveaux de stock
726 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    25.0 mm
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

497811

Gamme de prix
18,7451 € - 8,9262 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acier

498003

Gamme de prix
8,502 € - 4,0486 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Longueur de contre-crochet
    20.0 mm
Sauterelle 215.8 mm 26.0 mm Acier

1501196

Gamme de prix
96,7202 € - 46,0572 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet bascule
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
Sauterelle 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Acier

1501190

Gamme de prix
4,5202 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet bascule
  • Diamètre du trou de montage
    3.2 mm
Sauterelle 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

497930

Gamme de prix
18,9483 € - 8,111 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Drawer Latch
  • Longueur de contre-crochet
    14.5 mm