Quantité | Prix unitaire |
---|---|
24 - 119 | 13,34 € |
120 + | 12,006 € |
Support adhésif | Polyester Film |
---|---|
Type adhésif | Rubber |
Couleur | Translucide |
Couleur du film protecteur | Blanc |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | Revêtement silicone |
Épaisseur adhésif + support | 3.0 mm |
Épaisseur adhésif + support | 0.118 in |
Épaisseur de revêtement | 0.5 mm |
Épaisseur de revêtement | 0.5 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 25.4 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 1 in |
Largeur totale | 25.4 mm |
Largeur totale | 1 in |
Longueur de rouleau | 55.0 m |
Longueur de rouleau | 180.446 ft |
Code produit | 3919101990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer