Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 6.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.256 in |
Ø tête | 16.0 mm |
Ø tête | 0.63 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Plage de températures en fonctionnement | -25 - 75 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -13 - 167 °F |
Fente | 1.8 mm |
Fente | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 1.0 mm |
Épaisseur tête | 0.039 in |
Type de rivet | Rivet quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme de trou | Rond |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Forme | Style 4 |
Rivet pré-assemblé | Non |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer