Menu  Rechercher

Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon Blanc

Rivet pression fraisé fabriqué en nylon blanc avec une forme de tête plate.
Code article:

SRCS-5065W

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,163 €
10000 + 0,1547 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 5.1 - 5.2 mm
Taille du trou de lamage 10.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.5 - 4.5 mm
Longueur d'ancrage 6.5 mm
Ø tête 9.8 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Fraisé
Forme de tête de rivet Plate
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790
Normes DIN ISO 7721

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter