Quantité | Prix unitaire |
---|---|
4 - 19 | 94,5814 € |
20 + | 82,9662 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 63.0 mm |
---|---|
Ø trou | 2.48 in |
Diamètre tige | 38.0 mm |
Diamètre tige | 1.496 in |
Longueur totale | 178.0 mm |
Longueur totale | 7.008 in |
Raideur de ressort | 226.0 Nmm |
Raideur de ressort | 226.0 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 8046.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 8046.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 30.4 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 1.197 in |
Force de fonctionnement moyenne | 10057.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 10057.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 53.4 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 2.102 in |
Force maximale | 15097.0 N |
Force maximale | 15097.0 N |
Déviation maximale | 66.8 mm |
Déviation maximale | 2.63 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Rouge |
Type | Heavy Duty |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 44.5 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 1.752 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer