Quantité | Prix unitaire |
---|---|
4 - 19 | 40,2416 € |
20 - 39 | 35,2996 € |
40 - 79 | 31,4387 € |
80 + | 29,1606 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 63.0 mm |
---|---|
Ø trou | 2.48 in |
Diamètre tige | 38.0 mm |
Diamètre tige | 1.496 in |
Longueur totale | 203.0 mm |
Longueur totale | 7.992 in |
Raideur de ressort | 63.2 Nmm |
Raideur de ressort | 63.2 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 3209.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 3209.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 50.8 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 2 in |
Force de fonctionnement moyenne | 3851.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 3851.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 81.2 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 3.197 in |
Force maximale | 6513.0 N |
Force maximale | 6513.0 N |
Déviation maximale | 103.0 mm |
Déviation maximale | 4.055 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Vert |
Type | Light Duty |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 60.9 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 2.398 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer