Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 10,0455 € |
10 - 19 | 9,5342 € |
20 + | 9,0368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 90.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 3.543 in |
Hauteur totale | 40.0 mm |
Hauteur totale | 1.575 in |
Profondeur totale | 16.0 mm |
Profondeur totale | 0.63 in |
Longueur du trou de montage | 83.0 mm |
Longueur du trou de montage | 3.268 in |
Largeur du trou de montage | 34.0 mm |
Largeur du trou de montage | 1.339 in |
Forme de poignée | Rectangulaire |
Style de poignée | Poignée encastrée encliquetable |
Type de montage | Clip On |
Matière de la poignée | ABS |
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Couleur | Gris |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer