Menu  Rechercher

Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

Idéal comme pied pour armoires en bois, coffrets et équipements électriques ou électroniques.
Code article:

FF-008-P4X8B

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,5844 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

58,44 €

100 x 0,5844 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur 6.0 mm
Diamètre base 21.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 4.1 - 4.2 mm
Type d'accessoire Pieds de montage par rivet
Couleur Noir
Matière complète Elastomère thermoplastique
Matière de la base Élastomère
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter