Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 11,01 € |
50 - 99 | 8,81 € |
100 - 199 | 8,26 € |
200 - 499 | 7,71 € |
500 - 999 | 7,16 € |
1000 + | 6,61 € |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
Type de filetage | Grossier |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 ±0.5 | 56.0 |
l4 | 25.0 |
l5 ±0.2 | 35.0 |
w1 tol. h11 | 27.0 |
w2 -0,2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Poids g | 247.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer