Menu  Rechercher

Diaphragm Grommet 11.0 mm 8.0 mm TPE

One Side diaphragm grommet has a centre film that allows for a range of different size wires to pierce through and keep a seal to prevent dirt and dust ingress.
Code article:

DGB-6

591 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,0983 €
10000 - 19999 0,0931 €
20000 - 29999 0,088 €
30000 + 0,0776 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

106,50 €

1000 x 0,1065 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Black
Material TPE
Compatible Hole Diameter 11.0 mm
Inside Diameter 8.0 mm
Overall Diameter 17.5 mm
Overall Height 8.0 mm
Panel Thickness 1.5 mm
Material Flammability Standard UL94 HB
Type 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter