Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 1 | 25,2839 € |
2 - 9 | 18,0599 € |
10 + | 16,2539 € |
Diamètre base | 30.0 mm |
---|---|
Diamètre base | 1.181 in |
Hauteur de la base | 10.0 mm |
Hauteur de la base | 0.394 in |
Couleur du liquide | Naturel |
Type de niveau | Circulaire |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Mode de montage | Installation par pression |
Terminer | Anodisé naturel |
Code produit | 7616999099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer