Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 1 | 15,5231 € |
2 - 9 | 11,0879 € |
10 + | 9,9791 € |
Diamètre base | 25.0 mm |
---|---|
Diamètre base | 0.984 in |
Hauteur de la base | 9.0 mm |
Hauteur de la base | 0.354 in |
Couleur du liquide | Naturel |
Type de niveau | Circulaire |
Hauteur totale | 12.0 mm |
Hauteur totale | 0.472 in |
Mode de montage | Installation par pression |
Terminer | Anodisé naturel |
Code produit | 7616999099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer