Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 11,0395 € |
50 + | 5,8863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de poignée | 19.5 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 0.768 in |
Ø tête | 20.0 mm |
Ø tête | 0.787 in |
Hauteur de l'enceinte | 13.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.531 in |
Plage de taille du trou de montage | 14.2 - 16.2 mm |
Plage de taille du trou de montage | 0.559 - 0.638 in |
Matière | Zamac |
Couleur | Naturel |
Terminer | Chromé |
Type de clé | Clé triangulaire 7,0 mm |
Style de loquet | Does Not Compress |
Matière de came | Acier |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer