Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 61,0234 € |
50 + | 29,0588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Argent |
---|---|
Terminer | Zinc Plated |
Type de loquet | Loquets coulissants |
Diamètre de boulon | 9.5 mm |
Diamètre de boulon | 0.374 in |
Projection de boulon | 52.0 mm |
Projection de boulon | 2.047 in |
Longueur totale du corps | 132.0 mm |
Longueur totale du corps | 5.197 in |
Largeur totale du corps | 50.0 mm |
Largeur totale du corps | 1.969 in |
Longueur totale de la plaque | 60.0 mm |
Longueur totale de la plaque | 2.362 in |
Largeur totale de la plaque | 50.0 mm |
Largeur totale de la plaque | 1.969 in |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer