Menu  Rechercher

Loquets à levier de compression déportés

En stock

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Poignée maximale Longueur totale Mécanisme de verrouillage Type de clé Ajouter au panier
13,4999 € - 25,2666 € 520 En stock
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Sans verrouillage
Pas de clé
23,3382 € - 43,6295 € 45 En stock
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Frein
Clés identiques
23,3382 € - 43,6295 € En cours de production
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Frein
Clés identiques
Fermeture à poignée déclenchée 109.0 mm 24.0 mm Alliage zinc

0772200E

Gamme de prix
25,2666 € - 13,4999 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Fermeture à compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

1771201E

Gamme de prix
43,6295 € - 23,3382 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 - 46.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Fermeture à compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

1772201E

Gamme de prix
43,6295 € - 23,3382 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm