Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,2293 € |
1000 - 1999 | 0,2183 € |
2000 + | 0,1962 € |
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Deuxième diamètre maximal du faisceau de câbles | 76.0 mm |
Deuxième diamètre maximal du faisceau de câbles | 2.992 in |
Largeur totale | 4.8 mm |
Largeur totale | 0.189 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Mode de montage | À double boucle |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer