Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1437 € |
5000 - 9999 | 0,132 € |
10000 - 19999 | 0,1251 € |
20000 + | 0,1181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de tête | Tête moletée |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Matière de la dent | Nylon |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 48.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 1.89 in |
Longueur totale | 206.0 mm |
Longueur totale | 8.11 in |
Largeur totale | 7.6 mm |
Largeur totale | 0.299 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer