Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2667 € |
5000 - 9999 | 0,2325 € |
10000 + | 0,2061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Matière de la dent | Nylon |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 76.2 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 3 in |
Longueur totale | 295.9 mm |
Longueur totale | 11.65 in |
Largeur totale | 4.8 mm |
Largeur totale | 0.189 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer