Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,0927 € |
1000 - 1999 | 0,088 € |
2000 + | 0,0791 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de tête | Tête détachable |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Matière de la dent | Nylon |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 55.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 2.165 in |
Longueur totale | 200.0 mm |
Longueur totale | 7.874 in |
Largeur totale | 4.7 mm |
Largeur totale | 0.185 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer