Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 8,9858 € |
100 + | 8,3111 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière du couvercle | Nylon |
Matière du filtre | Polyester |
Matière du protège-doigts | Nylon |
Forme | Carré |
Inclut | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Profondeur | 126.3 mm |
Profondeur | 4.972 in |
Distance entre les trous de fixation | 105.5 mm |
Distance entre les trous de fixation | 4.154 in |
Largeur de face | 126.3 mm |
Largeur de face | 4.972 in |
Taille de ventilateur | 120.0 mm |
Taille de ventilateur | 120.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 4.1 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.161 in |
Épaisseur totale | 6.2 mm |
Épaisseur totale | 0.244 in |
Largeur totale | 120.6 mm |
Largeur totale | 4.748 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer