Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 11,392 € |
5 - 9 | 10,3564 € |
10 - 19 | 9,4149 € |
20 + | 8,559 € |
Type adhésif | Joint mousse adhésif |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière | PVC |
Amovible | Permanent |
Compression d'installation (50 %) | Low: 8 Max;Medium: 17 Max |
Longueur totale | 7.6 m |
Longueur totale | 24.934 ft |
Épaisseur totale | 12.7 mm |
Épaisseur totale | 0.5 in |
Largeur totale | 12.7 mm |
Largeur totale | 0.5 in |
Densité de mousse | 7000 lb/ft |
Quantité par carton | 20 Rolls |
Plage de températures en application | 18.3 - 37.8 °C |
Plage de températures en application | 64.9 - 100 °F |
Température maximale d'application | 37.8 °C |
Température maximale d'application | 100 °F |
Température minimale d'application | 18.3 °C |
Température minimale d'application | 64.9 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer