Menu  Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries en néoprène/nitrile/PVC - Uréthane (Poron)

En stock

Les bandes contre les intempéries en uréthane haute densité (Poron) sont en une mousse à structure ouverte qui présente des propriétés de structure fermée quand elle est compressée. Elles présentent des caractéristiques telles qu'une compression d'installation très basse, une bonne absorption des chocs et un faible échappement de gaz. Adhésif : Adhésif permanent à base caoutchouc ou acrylique sensible à la pression. Notre système adhésif à base de caoutchouc inclut un support à film pour des propriétés de résistance à l'étirement. Méthode de test : ASTM D3574 Densité (lb/ft3) : 15 Déviation de compression : 4 à 8 psi Compression d'installation : (50 %) 10 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : -20 à 150 F ; Base acrylique : -20 à 190 F Inflammabilité : FMVSS 302 ; UL94 HBF : 3/16 Armoires électriques. Portes et panneaux d'accès. Étanchéité de persienne et d'évent. Éclairage. Boîtiers CVC. Électronique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Épaisseur totale Ajouter au panier
29,5423 € - 36,0229 € En cours de production
3.2 mm
43,9543 € - 53,5991 € 26 En stock
6.4 mm
Duraco 3.2 mm (Ep) 25.4 mm (lg) 15.2 m (L) Mousse

472087

Gamme de prix
36,0229 € - 29,5423 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Couleur
    Noir
  • Amovible
    Permanent
  • Compression d'installation (50 %)
    10%
  • Longueur totale
    15.2 m
Duraco 6.4 mm (Ep) 25.4 mm (lg) 15.2 m (L) Mousse

472090

Gamme de prix
53,5991 € - 43,9543 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Couleur
    Noir
  • Amovible
    Permanent
  • Compression d'installation (50 %)
    10%
  • Longueur totale
    15.2 m