Quantité | Prix unitaire |
---|
Longueur du filetage du corps | 2.4 mm |
---|---|
Longueur du filetage du corps | 0.094 in |
Force de rétractation complète | 8.0 N |
Force de rétractation complète | 8.0 N |
Force d’amorçage | 3.0 N |
Force d’amorçage | 3.0 N |
Diamètre de l'embout | 3.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.118 in |
Largeur | 0.7 mm |
Largeur | 0.028 in |
Taille du filetage du corps | 3.5 mm |
Type de poignée | Poignée à goupille à ressort |
Matière de la boule | Acier inoxydable |
Matière du corps | Blue Acetal |
Taille de filetage du goujon | 4.0 |
Type | 2 |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer