Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 62,18 € |
10 - 19 | 55,962 € |
20 - 49 | 52,853 € |
50 - 99 | 49,744 € |
100 + | 46,635 € |
Type | T-Handle Grip |
---|---|
Matière de la poignée | Acier |
Pour épaisseur | 6-14 |
Force de maintien N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 25.5 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer