Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 32,7144 € |
100 + | 16,6227 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Terminer | Revêtement poudre noire |
Matière du loquet | Alliage zinc |
Matière de came | Zamac |
Matière logement | Zamac |
Style de loquet | Small Compression Latch |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Forme de tête | Bouton à ailettes |
Type de clé | Pas de clé |
Longueur du trou de montage | 16.0 mm |
Longueur du trou de montage | 0.63 in |
Emprise | 16.0 - 19.2 mm |
Emprise | 0.63 - 0.756 in |
Compression maximale | 4.0 mm |
Compression maximale | 0.157 in |
Hauteur de l'enceinte | 21.7 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.854 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer