Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2065 € |
5000 - 9999 | 0,189 € |
10000 + | 0,1795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à verrou en forme de goutte |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrou en forme de goutte |
Diamètre du corps | 4.6 mm |
Diamètre du corps | 0.181 in |
Diamètre trou A | 3.5 mm |
Diamètre trou A | 0.138 in |
Diamètre trou B | 3.5 mm |
Diamètre trou B | 0.138 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 3.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.118 in |
Longueur entretoise | 4.0 mm |
Longueur entretoise | 0.157 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer