Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 3 LCBS-3. Ce support circuit imprimé clipsable à corps nervuré offre la sécurité nécessaire à votre application et est un composant qui s'installe sans outils. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01.
Code article:

LCBS-3-5-01

900 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1506 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 + 0,1363 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.9 mm
Longueur entretoise 7.9 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter