Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1904 € |
5000 - 9999 | 0,1714 € |
10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à filetage mâle |
Type de fixation de trou B | Fixation à trou |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.7 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.026 - 0.063 in |
Longueur entretoise | 9.5 mm |
Longueur entretoise | 0.374 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Diamètre trou B | 4.1 mm |
Diamètre trou B | 0.161 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer