Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1969 € |
5000 - 9999 | 0,187 € |
10000 + | 0,1777 € |
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
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à trou |
Diamètre trou A | 4.8 mm |
Diamètre trou A | 0.189 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 5.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.22 in |
Épaisseur panneau Plage A | 0.8 - 2.0 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.031 - 0.079 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.5 - 2.7 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.059 - 0.106 in |
Longueur entretoise | 12.7 mm |
Longueur entretoise | 0.5 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Diamètre trou B | 4.1 mm |
Diamètre trou B | 0.161 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer