Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du trou | 2.4 mm |
---|---|
Diamètre du trou | 0.094 in |
Largeur de face | 5.0 mm |
Largeur de face | 0.197 in |
Diamètre extérieur | 10.4 mm |
Diamètre extérieur | 0.409 in |
Largeur totale | 4.5 mm |
Largeur totale | 0.177 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Nombre de dents | 11 |
Type d'engrenage | Engrenage |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Diamètre du pas | 8.8 mm |
Diamètre du pas | 0.346 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer