Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 0,9198 € |
500 - 2499 | 0,438 € |
2500 - 4999 | 0,4283 € |
5000 + | 0,4214 € |
Diamètre de tube extérieur compatible | 25.0 mm |
---|---|
Diamètre de tube extérieur compatible | 0.984 in |
Épaisseur minimale des parois compatibles | 1.0 mm |
Épaisseur minimale des parois compatibles | 0.039 in |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 2.0 mm |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 0.079 in |
Centre fileté | Oui |
Filetage | M8 |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Noir |
Terminer | Texturé |
Style d'installation | Installation par pression |
Forme de tête | Rond |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer